Tietoliikennetuotteet


Huom! Sähkönumeroa klikkaamalla saat tarkemmat tiedot tuotteesta

RS16 keskiölevyt

Toimitetaan ilman runko-osaa, vain muovi-osa.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
70 644 07 Puhelin 3-napainen 1/10
70 644 06 Radio/TV 1/10
70 644 74 Radio/TV, satelliittiantenni 1/10

RS16 umpikeskiölevyt

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 641 80 1-osaiselle kojeelle 10/50
21 641 84 2-osaiselle kojeelle, 85×56 mm 10/50

RS16 liitinkeskiölevyt

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
Suora    
70 643 06 Keskiölevy 1 x RJ45 Systimax 10/50
70 643 07 Keskiölevy 2 x RJ45 Systimax 10/50
70 643 58 Keskiölevy 1 x RJ45 Keystone (AMP/Tyco, Brandrex) 10/50
70 643 59 Keskiölevy 2 x RJ45 Keystone (AMP/Tyco, Brandrex) 10/50
70 643 08 Keskiölevy 1 x RJ45 LEXCOM 10/50
70 643 09 Keskiölevy 2 x RJ45 LEXCOM 10/50
Vino    
70 643 00 Keskiölevy 1 x RJ45 Keystone (AMP/Tyco, Brandrex Slim) 10/50
70 643 01 Keskiölevy 2 x RJ45 Keystone (AMP/Tyco, Brandrex Slim) 10/50
70 643 04 Keskiölevy 1 x RJ45 LEXCOM vino 10/50
70 643 05 Keskiölevy 2 x RJ45 LEXCOM vino 10/50

RS16 tele- ja kaiutinpistorasiat

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
70 441 06 Puhelinpistorasia 1 x RJ-11 10/50
70 442 31 Kaiutinpistorasia 1-os. 20/100
70 442 32 Kaiutinpistorasia 2-os. 20/100
70 442 33 XLR-pistorasia 1-os. 20
70 442 34 XLR-pistorasia 2-os. 20