Elektroniikkatuotteet


Huom! Sähkönumeroa klikkaamalla saat tarkemmat tiedot tuotteesta

Valonsäätimet 400GLI, "hehkulamppusäädin"

400GLI soveltuu hehkulampuille, 230V halogeenilampuille sekä rautasydänmuuntajille. Triakkisäädin, säätää vaihejännitteen etureunaa. Säädettävä minimitaso (säätöruuvi keskiölevyn alla). Tuotepakkaus sisältää keskiö- ja peitelevyn sekä nupin.

Sähkönumero Kuvaus Väri Pakk.koko
35 140 11 400GLI Valkoinen 1/5

Universaalisäätimet 600UNI

600UNI universaalisäädin soveltuu kaikille säädettäville valolähteille. Myös sekakuormat (erityyppisten muuntajakuormien rinnankytkentä) on sallittu. Säädettävä minimitaso. Tuotepakkaus sisältää keskiö- ja peitelevyn sekä nupin.

Sähkönumero Kuvaus Väri Pakk.koko
35 245 89 600UNI Valkoinen 1/5

Valonsäätimet 1-10LRE, liitäntälaitteille 1-10V

Elektroninen potentiometri loistevalaisimien 1-10V liitäntälaitteiden säätöön. Säädettävä maksimi- ja minimitaso. Kytkin soveltuu normaalitapauksessa neljän liitäntälaitteen kytkentään, suuremmissa asennuksissa tulee käyttää välirelettä tai erillistä kytkintä. Tuotepakkaus sisältää keskiö- ja peitelevyn sekä nupin.

Sähkönumero Kuvaus Väri Pakk.koko
35 140 20 1-10LRE Valkoinen 1/5

Painikesäätimet 400GLE/I T

400GLE/I T -painikesäädin on käytännöllinen ratkaisu kun valoa halutaan säätää useasta pisteestä. Transistorisäädin automaattisella kuormantunnistuksella, säätää vaihejännitteen etu- tai takareunaa. Säädettävä minimitaso. Sininen opastinmerkkivalo, palaa kun kuorma ei ole päällä. Tuotepakkaus sisältää keskiö- ja peitelevyn sekä nupin. Säätimeen voi kytkeä 1-5 kpl sivuohjaimia. Sivuohjaimeksi sopii 230 V impulssipainike. Jos olemassaoleva rappukytkentä muutetaan painikesäätimelle, johdotusmuutoksia tarvitaan.

Sähkönumero Kuvaus Väri Pakk.koko
35 140 20 1-10LRE Valkoinen 1/5

Elektroninen moottorinsäädin 400HR

Moottorinsäädintä käytetään yksivaiheisten puhallin- ja pumppumoottorien nopeuden säätöön. Vääntökytkin, joka kytkee moottorin suurimmalle teholle. Säädettävä minimitaso. Minimitaso tulee säätää siten, että moottori käy.

Sähkönumero Kuvaus Väri Pakk.koko
35 140 22 400HR Valkoinen 1/5

Pohjakuorma 12 W

Pohjakuorma voi olla avuksi tilanteissa, joissa valon- tai moottorinsäädin ei hallitse kuormaa koko säätöalueella, vaan ilmenee välkkymistä tms. Pohjakuorma kytketään (säätimestä katsottuna) kuorman rinnalle. Jos kuorma on pienjännitehalogeenilamppu, kytketään pohjakuorma muuntajan ensiöpuolelle.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
35 139 90 Pohjakuorma12W (@230V) 1/10

Transienttisuoja

Induktiiviset ja kapasitiiviset kuormat saattavat aiheuttaa sähköverkkoon hetkellisesti jopa kilovolttien suuruisia jännitteitä. Tällaiset jännitteet voivat häiritä elektronisten laitteiden toimintaa tai pahimmassa tapauksessa vaurioittaa niitä. RC-piiri asennetaan induktiivisten tai kapasitiivisten kuormien rinnalle vähentämään niiden aiheuttamia häiriöitä sähköverkkoon. Vaihtoehtoisesti RC-piiri voidaan asentaa ylijännitteiltä suojattavan laitteen rinnalle.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
35 150 15 Transienttisuoja 5/50

Vikavirtasuojakytkin RS16/JBP

2-napaisesti katkaiseva, mekaaninen vikavirtasuoja RS16 sar- jaan. Koje on ketjutettava, jousiliittimet 1,5mm2 tai 2,5mm2 yksi- tai monisäikeisille johdoille.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
32 605 03 JBP vikavirtasuojakytkin 2-nap 1/5