Asennuskalusteet


Huom! Sähkönumeroa klikkaamalla saat tarkemmat tiedot tuotteesta

Uppoasennettavat kytkimet ja tarvikkeet

Uppoasennettavat kytkimet IP21

16A, 250V. Kotelointiluokka IP21, kojesuojuksella (21 048 91) IP44. Mahdollista muuttaa impulssipainikkeeksi impulssijousen (20 043 95) avulla. Kytkimeen voidaan asentaa merkkivaloyksikkö. Ei sisällä peitelevyä. R=ruuviliittimin, J= jousiliittimin. Väri valkoinen.

Sähkönumero Kuvaus Lisäliittimien määrä Pakk.koko
Jousiliittimin, asennussyvyys 25 mm    
21 048 51 Kytkin 1 UAJ 2 5/50
21 048 56 Kytkin 6 UAJ 2 5/50
21 048 57 Kytkin 7 UAJ 1 5/50
21 048 52 Kytkin 2 UAJ 1 5/50
21 048 53 Kytkin 1+1+1 UAJ IP20 2 5/50
21 048 55 Kytkin 5 UAJ 2 5/50
21 048 58 Kytkin 6+6 UAJ 0 5/50
Ruuviliittimin, asennussyvyys 11,5 mm    
21 048 01 Kytkin 1 UAR 2 5/50
21 048 06 Kytkin 6 UAR 2 5/50
21 048 07 Kytkin 7 UAR 1 5/50
21 048 02 Kytkin 2 UAR 1 5/50
21 048 03 Kytkin 1+1+1 UAR IP20 2 5/50
21 048 05 Kytkin 5 UAR 2 5/50
21 048 08 Kytkin 6+6 UAR 0 5/50

Kytkin 2-napainen valolla IP21

16 A, 250 V. 2-napainen päälle-pois -kytkin merkkivalolla, ruuviliittimin. Ei sisällä peitelevyä. Asennettavissa myös yhdistelmiin. Asennussyvyys 11,5 mm.

Sähkönumero Kuvaus Lisäliittimien määrä Pakk.koko
23 040 77 Kytkin 2-nap UAR valolla 1 5/50

Kytkimet kiinteällä merkkivalolla IP21

16 A, 250 V. Impulssijousen (20 043 95) avulla voidaan kytkimet muuttaa avautuvaksi/sulkeutuvaksi impulssikytkimeksi. Asennussyvyys 11,5 mm. Voidaan muuttaa kojesuojuksella (21 048 91) IP44-luokkaan. Ei sisällä peitelevyä.

Sähkönumero Kuvaus Lisäliittimien määrä Pakk.koko
21 048 28 Kytkin 2-nap UAR valolla 1 5/50
21 048 18 Kytkin 7 UAR valo IP20 0 5/50
21 048 78 Kytkin 1 imp UAJ valo IP20 2 5/50

Uppoasennettavat kytkimet IP44

IP21 uppoasennettavien kytkimien kiinnityskehykset ja vivut on suunniteltu siten, että mahdollisesti sisääntunkeutuva vesi valuu pois. Kaikki IP21 kytkimet, merkkivalokalusteet ja yövalo muuttuvat IP44:ksi käyttämällä kojesuojusta ja peitelevyä (jossa IP44 merkintä). Ei 1+1+1-kytkimiin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 048 91 1-osainen kojesuoja + peitelevy IP44 5/25
21 048 18 Kytkin 7 UAR valo IP20 5/50

Avainkytkin

Avaimella ohjattava kytkin. Avaimen saa pois sekä "1"- että "0"-asennossa. Ei sisällä peitelevyä. Pinta-asennuskehys 33 mm. Asennettavissa yhdistelmiin. 10A, 250V. Kosketin: sulkeutuva (avautuva kosketin saatavissa tilauksesta).

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 047 42 Avainkytkin 10A IP44 UAR 1/5

Hätä/seis -kytkimet

Hätä/seis -kytkin kahdella avautuvalla koskettimella. Painettaessa painiketta se lukkiutuu 0-asentoon, painikkeen vapautus tapahtuu kiertämällä painiketta myötäpäivään tai avaimella olevassa mallissa lukitus poistetaan avaimella. Mahdollisuus lisäkoskettimeen: avautuva SSTL 23 209 98, sulkeutuva SSTL 23 209 96. 10A, 250V. Sisältää peitelevyn. Pinta-asennuskehys 33 mm. Asennettavissa yhdistelmiin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
36 050 60 Hätä/seis-kytkin IP44 1/5
36 050 61 Hätä/seis-kytkin IP44, vapautus avaimella 1/5

Hotellikytkin

16A, 250V. Toimii avainkortilla tai vastaavan kokoisella kortilla. Käyttö mm. hotellihuoneiden pääkytkimenä, laitoksissa, sairaaloissa, toimistoissa, laivahyteissä, jne. Sisäänrakennettu merkkivalo. Sisältää peitelevyn. Asennettavissa yhdistelmiin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 042 91 Hotellikytkin, 1-nap. 10/50
21 042 92 Hotellikytkin, 2-nap. 10/50

Ovikellokytkin

16A, 250V, sulkeutuva impulssipainike ruuviliittimin. 12V merkkivalo. IP20. Sisältää peitelevyn.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 048 36 Ovikellokytkin UAR valo 10/50

Verhokytkin

Mekaaninen estolaite estää moottorin ohjauksen molempiin suuntiin yhtäaikaa. Käyttö esimerkiksi kaihtimien, väliverhojen ja valkokankaiden ohjaukseen. Sisältää peitelevyn.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 048 26 Verhokytkin UAR IP21 5/50

Uppoasennettavat pistorasiat

Uppoasennettavat pistorasiat kosteisiin tiloihin IP44

16A, 250V. Itsestään sulkeutuva kansi. Asennussyvyys 31 mm. 1-osainen pistorasia asennettavissa yhdistelmiin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
25 141 09 1-osainen pistorasia UAR IP44 10/50
25 141 20 2-osainen pistorasia UAR IP44 5/25

Kojeistopistorasia

Käyttöalue esimerkiksi autonlämmityspistorasiatolpat, keskukset.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
25 045 85 Kojeistopistorasiarunko, ruuviliittimin 50
25 045 87 Keskiölevy pyöreä 50
25 045 89 Keskiölevy neliskulmainen 50

Suojaamattomat pistorasiat, 0-luokka

16A, 250V. Kotelointiluokka IP21.

Uppoasennettavat suojaamattomat pistorasiat

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
25 043 00 1-osainen 0-luokan pistorasia kokopeitelevyllä UAR 10/50
25 043 20 2-osainen 0-luokan pistorasia kokopeitelevyllä UAR/J 5/50
25 040 00 1-osainen 0-luokan pistorasia keskiölevyllä UAR 5/50
25 040 10 2-osainen 0-luokan pistorasia keskiölevyllä UAR/J 10/50

Pinta-asennettavat suojaamattomat pistorasiat

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 041 21 2-osainen 0-luokan pistorasia PAR 5/50
24 041 23 2-osainen 0-luokan pistorasia PAJ 5/50
24 041 40 4-osainen 0-luokan pistorasia PAR 5/50

Pinta-asennettavat pistorasiat kuiviin tiloihin

16A, 250V, IP21. Sulkulaittein, taustalevyllä.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 044 30 1-osainen pistorasia PAR 5/50
24 044 11 1-osainen pistorasia PAJ 5/50

2-osaiset pinta-asennettavat pistorasiat

Viisijohdinketjutuksen mahdollisuus lisäliittimen 20 042 91 avulla.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 044 20 2-osainen pistorasia PAR 5/50
24 044 21 2-osainen pistorasia PAJ 5/50

Pinta-asennettava 4-osainen pistorasia, 16A, 250V, IP20

4-osainen pistorasia, sulkulaittein, taustalevyllä. Viisijohdinketjutuksen mahdollisuus lisäliittimen 20 042 91 avulla. Voidaan asentaa myös suoraan kojerasian päälle. 4-osainen pistorasia muodostuu kahdesta rinnakkaiskytketystä pistorasiasta. Poistamalla sisäinen yhdyskaapeli voidaan toista ohjata esimerkiksi kytkimen kautta.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 044 43 4-osainen pistorasia PAR 5/50

Jatkoliitin pinta-asennuspistorasioihin

16A, 250V, jousiliittimin. Mahdollistaa 5-johdinketjutuksen pinta-asennettavissa 2- ja 4-osaisissa kuivantilan pistorasioissa.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
20 042 91 Jatkoliitin PA-pistorasioihin 5/50

Pinta-asennettava europistorasia

16A, 250V. 2,5 A europistokkeella varustettujen laitteiden (luokka II) liitäntään. Ruuviliittimin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 048 30 3-osainen europistorasia ruuviliittimin 5/50

Saneerauspistorasia

Pinta-asennettava pistorasia kuiviin tiloihin. Toimitetaan täydellisenä pinta-asennuskoteloineen.Voidaan asentaa kojerasian päälle pinta-asennuksena tai suoraan seinään. Asennus kojerasian päälle mahdollistaa kaapeloinnin jatkamisen pinta-asennuksena. 16A, 250V, ruuviliittimin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 044 52 2-osainen pistorasia ja kehys UAR 10/50

Peitelevyt

Pintakehykset, IP21

ELKOn uppoasennettavien kalusteiden pinta-asennukseen. Sisältää pohjalevyn.

Sähkönumero Kuvaus Korkeus Pakk.koko
20 045 90 1 kojeelle 20 5/25
20 045 95 2 kojeelle 20 5/25
20 040 03 3 kojeelle 20 5/25
Sisäkorkeus 18 mm. Soveltuvuus: esim. ruuviliitinkytkimet UAR, pienjännitekalusteet.  
20 040 11 1 kojeelle 27 5/25
Sisäkorkeus 25 mm. Soveltuvuus: esim. jousiliitinkytkimet UAJ, GLE-valonsäätimet.  
20 040 21 1 kojeelle 35 5/25
20 040 22 2 kojeelle 35 5/25
20 040 23 3 kojeelle 35 5/25
20 040 24 4 kojeelle 35 1/10
Sisäkorkeus 33 mm.  

2-osainen pinta-asennuskotelo

Varustettu vedonpoistolla, joka mahdollistaa siirrettävän asennuksen. Koteloon sopii kaksi yksiosaista uppokojetta tai yksi kolmeosainen pistorasia. Peitelevyksi sopii 2-osainen peitelevy 21 641 32.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 041 52 Pinta-asennuskotelo kahdelle kojeelle 1/5

Kulma-asennuskotelo, IP21

Mahdollistaa kahden 1-osaisen kojeen tai yhden 3-osaisen pistorasian asentamisen kulmaan, esimer- kiksi keittiökaappien alle. Voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Mukana suorakulmainen peitele- vy (21 641 22).

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
20 046 22 2-osainen, sis. peitelevyn 5/10

Kulmakotelo + sähkökaluste IP21

Kaksi eri mallia: kulmakotelo + 3-osainen pistorasia, jossa 5-johdinketjutusmahdollisuus. 16A, 250V. Kulmakotelo, jossa 1-osainen pistorasia/ajastin: 10/230VAC. Ainoastaan resistiivisille kuormille. 6-portainen ajanasetuspotentiometri kannen alla (15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h tai 8 h).

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
25 046 03 Kulmakotelo + 3-os. pistorasia jousiliittimin 1/5
25 046 04 Kulmakotelo + 1-os. pistorasia/ajastin 1/5

Lista-asennuskotelot

ELKOn lista-asennuskotelot soveltuvat käytettäväksi kaikissa Suomessa yleisesti käytettävissä kanavalistoissa.

Lista-asennuskotelo (korkea malli)

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
24 041 90 Lista-asennuskotelo 1/5

Lista-asennuskotelot

1-osainen kotelo sopii 1-osaisille kojeille (keskiölevy 56×56 mm): kytkimet sekä sähkö- ja datapistorasi- at. 2-osainen kotelo soveltuu keskiölevylliselle uppopistorasialle (25 045 40). Taustalevyssä on 4 kpl murtoaihioita (20 mm). Takalevyssä on myös katkaisupaikka, jotta lista-asennuskotelo sopii 45 mm korkean listan päälle.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
14 299 91 1-osainen lista-asennuskotelo 1/5
14 299 92 2-osainen lista-asennuskotelo 1/5

Muut tuotteet

Yövalo

Yövalo/opastevalo valkoisella LEDillä. Antaa hillityn yövalon käytäviin, portaisiin, lastenhuoneeseen ym. Alhaisen virrankulutuksen ansiosta valo voi palaa aina. Sisältää peitelevyn, asennettavissa yhdistelmiin. Käyttöjännite: 12, 24 V AC/DC tai 230 V AC. Kotelointiluokka IP21, kojesuojuksella (21 048 91) IP44. Asennussyvyys 17mm. Virrankulutus: n. 20 mA. LED-valojen elinaika: 100 000 tuntia.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 447 40 Yövalo 1/5

Valaisinpistorasiat

Seinävalaisinpistorasia

Uppoasennettava, asennetaan kojerasiaan tai pinta-asennuskoteloon. Asennussyvyys: 17 mm. 230V, 50Hz, 6A.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
11 511 91 Valaisinpistorasia 84×84 mm UAJ 5/50

Kattovalaisinpistorasia

Kattovalaisinpistorasiassa on matala kansi sekä irroitettava koukku. Kannen halkaisija 115 mm ja pak- suus 3 mm. Uppoasennettava, asennetaan jakorasiaan. Asennussyvyys: 24 mm. 230V, 50Hz, 6A.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
11 511 90 Valaisinpistorasia 115 mm UAJ 5/50

Valaisinpistorasiat DCL

Tämä uusi IEC/EN-valaisinpistokytkinjärjestelmä, EN 61995-1:2008 ja EN 61995-2:2009, poikkeaa täysin parinkymmenen vuoden ajan Suomessa käytössä olleesta standardin SFS 5799 mukaisesta valaisinpistokytkimestä. Suomessa on nykyään mahdollista käyttää kahta valaisinpistokytkinjärjestelmää: joko uutta maailmanlaajuista tai vanhaa suomalaista.

Uudessa järjestelmässä valaisinpistorasia voidaan upottaa jakorasian sisään, jolloin valaisinpistotulppa painuu kokonaan kattopinnan tasoon. Uuden järjestelmän valaisinpistotulppa lukittuu paikalleen, mutta sen varaan ei saa ripustaa valaisinta.

Seinävalaisinpistorasia DCL

Uppoasennettava, asennetaan kojerasiaan. 230V, 6A, ryhmäjohto enint. 16 A.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
11 511 61 RS16 valaisinpistorasia DCL 5/50
11 511 56 RS16 valaisinpistorasia DCL + tulppa 5/50

Kattovalaisinpistorasia DCL

Uppoasennettava, asennetaan jakorasiaan. Mukana ripustuskoukku jonka suurin kuormitettavuus on 15 kg. Jos rasian syvyys on alle 40 mm, tulee käyttää korotusrengasta. 230V, 6A, ryhmäjohto enint. 16 A.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
11 511 60 Valaisinpistorasia DCL 5/50
11 511 54 Valaisinpistorasia DCL + tulppa 5/50
11 511 55 Korotuskehys DCL 10/100

Valaisinpistotulppa DCL

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
11 511 53 Pistotulppa DCL 10/50

Merkkivalokalusteet

LED-merkkivalokaluste ruuviliittimin. Vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo. Sisältää peite- levyn. Asennettavissa yhdistelmiin. Käyttöjännite 12, 24 V AC/DC tai 230 V AC. Kotelointiluokka IP21, kojesuojuksella (21 048 91) IP44. Uppoasennettavien merkkivalojen asennussyvyys 17 mm. Virrankulutus n. 20 mA. LED-valojen elinaika: 100 000 tuntia.

Sähkönumero Linssin väri Pakk.koko
Uppoasennettavat  
21 447 34 Keltainen 1/5
21 447 35 Vihreä 1/5
21 447 36 Punainen 1/5
Pinta-asennettavat  
20 443 34 Keltainen 1/5
20 443 35 Vihreä 1/5
20 443 36 Punainen 1/5

VARATTU-merkkivalo ja kytkin -yhdistelmä

"Varattu" valo+kytkin on setti , jossa on mukana kaikki tarvittavat osat Varattu-valojärjestelmään. Sopii esimerkiksi neuvotteluhuoneisiin. Vakiovarusteena matala ja korkea kupu. LED-valot. Käyttöjännite: 12, 24 AC/DC tai 230 V AC. 2-napaisessa kytkimessä 230V sekä 24V hohtolamput. Virrankulutus n. 20mA.Sisältää peitelevyn, asennettavissa yhdistelmiin.

Sähkönumero Kuvaus Pakk.koko
21 447 38 Varattu merkkivalo ja kytkin UA R 1/5